UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20230810Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu F | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Yalnız tek telli kablolar | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20230810Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Yalnız tek telli kablolar | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
Kullanım grubu D | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40057836Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Yalnız tek telli kablolar | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Yalnız tek telli kablolar | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |