XPC 1,5/11-STF-3,5 BK - PCB konnektörü
1431015

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 11, ürün gamı: XPC 1,5/..-STF, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Doğrudan, zahmetsiz ve aletsiz iletken bağlantısı sayesinde son derece rahat kullanım
Yüksüklü ve hatta yüksüksüz tüm iletken türleri için bile hızlı bağlantı
Akustik ve görsel geri bildirim sayesinde güvenilir kablolama
Turuncu çıkarma düğmesine basarak hızlı iletken çıkarma
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
COMBICON ürün gamının mevcut taban soketleri ile bağlantı uyumluluğu
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test

Sıkça Sorulan Sorular


Kabloları serbest bırakmak için turuncu basmalı butonu elle çalıştırabilir miyim?

Evet bu mümkün. Ancak 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE tornavida kullanarak anahtarları çalıştırmak daha kolaydır.... Daha fazla görüntüle

Evet bu mümkün. Ancak 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE tornavida kullanarak anahtarları çalıştırmak daha kolaydır.

Daha az görüntüle

Push-X aracılığıyla kabloları ne sıklıkla bağlayabilirim?

Standartlar çerçevesinde test edilen 10 kablaj döngüsü, pratik uygulamalarda önemli ölçüde aşılmaktadır.... Daha fazla görüntüle

Standartlar çerçevesinde test edilen 10 kablaj döngüsü, pratik uygulamalarda önemli ölçüde aşılmaktadır.

Daha az görüntüle

Konnektörlerle birlikte hangi ürünler kullanılabilir?

Konnektör, MC 1,5 pin konnektör yapısı tabanlı S ürün serisinden COMBICON ürünleriyle uyumludur. Her bir konnektör için uygun ürünleri “Aksesuarlar” altında bulabilirsiniz.


Takarken birkaç özdeş konnektörün yanlış eşleşmesini nasıl önleyebilirim?

Kodlama profilleri soketi kodlamak için kullanılır. “Aksesuarlar” altında bulunabilirler. Konnektörün kodlama parçası çıkarılabilir.


Uygulamam için basit bir elektrik testi nasıl yapabilirim?

XPC'nin üst kısmında bir dokunma bağlantısı vardır ve sinyal bir ölçüm probu ile kolayca alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.... Daha fazla görüntüle

XPC'nin üst kısmında bir dokunma bağlantısı vardır ve sinyal bir ölçüm probu ile kolayca alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.

Daha az görüntüle

Bağlantı alanının güvenilir bir şekilde açık ve kullanıma hazır olarak tedarik edebilir miyim?

Evet, tasarım ve malzemeler Push-X'in zorlu nakliye sonrasında bile belirtilen ortam koşullarında kullanıma hazır olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu durum laboratuvarlarımızda kapsamlı bir şekilde doğrulanmıştır. Bağlantı alanları açık olarak teslim edilir.


Bağlamadan önce çok telli kabloyu bükmem gerekiyor mu?

Bükmek zorunlu değildir. Ancak, birbirinden ayrılmış tellere izin verilmez ve hafifçe bükülerek yeniden şekillendirilebilir.