cUL Onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20210507Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40054188Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 25 |