IPC 5/12-STGCL-7,62 - PCB konnektörü
1718368

PCB konnektörü, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 12, bağlantı sayısı: 12, ürün gamı: IPC 5/..-STGCL, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z1L Yarıklı Pozidriv, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 5, iç kilit: Klipsli kilitleme, montaj yöntemi: Click & Lock kilitleme penceresi, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
Otomatik kilitleme sistemi Click and Lock, bağlantının kazara kesilmesini önler
En küçük boyutlarda 600 V UL onayı