Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 BK - Panel geçiş
1582562

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı), pin sayısı: 4+PE, M25, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, QUICKON somunlu, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 9 mm ... 16 mm, 2,5 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 1 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz