QPD N 4PE2,5 9-16 BK - Somun
1459647

Dilediğinizi somun, siyah, 4 + PE-pos., 1,0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A, 9 mm kablolar için ... 16 mm çapında.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza