QPD W 4PE1,5 M25 0,5 BK - Panel geçiş
1414736

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı), pin sayısı: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, QUICKON somunsuz, kodlama: Kodlama profili, 1,5 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 0,5 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz