Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE - Panel geçiş
1641594

QUICKON pano geçiş, dış gövde montajı için, manüel lehim/slip-on bağlantılı, 4.8 x 0.8 mm, 3-pin

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP65/IP67 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz