IPD WD 3P2,5 1,0 M25 BK - Panel geçiş
1047359

Panel geçiş, Direkt bağlantı, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar/ Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, siyah, dış kablo çapı: 6 mm ... 9 mm ve 8 mm ... 13 mm, kablo uzunluğu: 1 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kullanışlı: özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
Aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay başlatma
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj