VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40049992Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Yalnız tek telli kablolar | 600 V | 15 A | - 14 | |
yüksüklü çok telli | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | - 14 |