IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 BK - Panel geçiş
1088694

Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar, pin sayısı: 2+PE, M25, Pin, 450 V, 17,5 A, PA, siyah, kodlama: P, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 0,5 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma