IPD PL 3P2,5 F A3,0 PVC GY
-
Bağlantı kablosu
1526867
Bağlantı kablosu, product family: IPD/ Push-lock bağlantı, pin sayısı: 2+PE, Dişi, 450 V, 16 A, PA, açık gri, kodlama: P, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 3 m, Dişi düz, açık açık kablo
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Genel | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Sipariş bilgisi: | Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin. |
Ürün tipi | Hazır tesisat kablosu |
Ürün gamı | IPD |
Kutup sayısı | 3 |
Bağlantı profili | 2+PE |
Konum markalama | L, N, PE |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Kodlama | P |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
Nominal akım | 16 A (IEC 61984 uyarınca) |
Nominal gerilim (III/3) | 450 V (esnek montaj) |
500 V (Sabit, korumalı montaj) | |
Nominal gerilim UN | 450 V AC/DC (esnek montaj) |
500 V AC/DC (Sabit, korumalı montaj) | |
Nominal akım IN | 16 A (IEC 61984 uyarınca) |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi Saha tarafında | Push-lock bağlantı |
Aynı kesit alanına sahip iletkenler arasındaki bağlantı sıklığı | maks. 10 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 26,5 mm |
Yükseklik | 26,9 mm |
Uzunluk | 85,9 mm |
Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
Malzeme Muhafaza | PA |
Malzeme Conta | NBR |
Kontak malzemesi | Cu |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Ag/Sn |
Kablo uzunluğu | 3 m |
VDE 0295'e uygun litz tel yapısı / en küçük kablo çapı | IEC 60228 uyarınca Sınıf 5 |
Dış kablo çapı | 9,6 mm |
Konum markalama | L, N, PE |
Tek tel, renk | kahverengi L, mavi N, yeşil-sarı koruma iletkeni |
Kablo kesit alanı | 2,5 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 15 x D |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Nozuldan mesafe 150 mm) | |
Takılı değilken dokunma emniyetli (IP2X) | |
Darbe dayanımı | IK07 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 100 °C (Fiş) |
İletken takılıyken sıcaklık | -5 °C ... 50 °C |
UV ışınlarına dayanıklı | hayır |
Ürün numarası | 1526867 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF6 |
Ürün Kodu | AF6NAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151995287 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 505,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 505,2 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Panel geçiş 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Konnektör 1088671
-
IPD PL 3P2,5 M GY - Konnektör 1088672
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Panel geçiş 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Panel geçiş 1088701
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y dağıtıcı 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H dağıtıcı 1499528
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Bağlantı kablosu 1692855
Avantajlarınız
Bileşenler doğrudan takıldığı için gücün kolay dağıtımı
Push-Lock bağlantı ile sahada basit, zaman kazandıran kablaj
Tüm sistem genelinde IP66, IP68 ve IP69K ile zorlu ortamlarda güvenilir montaj
Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı devreye alma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018