PWO 4-POT-SCM/S - Panel geçiş klemensi
3056925

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Maça bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 45 °, genişlik: 8,1 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar
Düşük viskoziteli kalıp bileşenleriyle bile güvenilir mühürleme