ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS - Ön plaka
1862254

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli boşluk plakası IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili muhafaza ile eşleştiğinde. Renk: Gri (7042), Genişlik: 97 mm, Yükseklik: 15 mm, Derinlik: 42 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Geniş uygulama alanları için ultra-kompakt muhafaza tasarımı
Muhafaza tasarımı, yüksek uygulama çeşitliliği için geniş bir değer aralığındaki PCB kalınlıklarının kurulumunu destekler
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur