EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Onay kimliği: E335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, Sercos CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PVC/PVC, sinyal kırmızı RAL 3020, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 10 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |