UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801 temeli üzerinde), 1 Gbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş açılı M12 SPEEDCON / IP67 |
Kutup sayısı | 8 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuZn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
Kutup sayısı | 8 (8) |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Kablo uzunluğu | Boş giriş (0.2 ... 40.0 m) |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift 94B | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
62,3 dB (4 MHz'de) | |
56,3 dB (10 MHz'de) | |
53,2 dB (16 MHz'de) | |
51,8 dB (20 MHz'de) | |
48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
41,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] | |
Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift 94C | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
Dış kablo çapı | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,85 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
Optik ekran kapama | 90 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 50 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 (M12 fiş konnektör) |
IP67 (M12 fiş konnektör) | |
IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1408674 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CMI |
Katalog Sayfası | Sayfa 401C-2-2019 |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |