NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../...
-
Ağ kablosu
1408646
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: X / IP67, açık Fiş düz RJ45 Push Pull / IP67, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m)
Ürün Ayrıntıları
Genel | Sabit kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | X |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 0,5 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
M12 fişinin pin dağılımı, 8 pinli, X-kodlu, pin tarafının görünüşü
|
Tip | M12 Fiş, düz, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: X |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 Ω |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
Malzeme İletişim | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-109 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup |
Kutup sayısı | 8 |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 Ω |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Malzeme Muhafaza | PA |
Renk (Muhafaza) | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Kablo uzunluğu | Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m) |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Ethernet 10 Gbit 94F | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 (M12 fiş konnektör) |
IP67 (M12 fiş konnektör) | |
IP67 (RJ45 geçmeli konnektör) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (M12 fiş konnektör) |
-40 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-109 |
Ürün numarası | 1408646 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CMJ |
Katalog Sayfası | Sayfa 403C-2-2019 |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4RC - Ağ kablosu 1407475
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4RC - Ağ kablosu 1407476
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4RC - Ağ kablosu 1407477
-
NBC-M12MSX/ 10,0-94F/R4RC - Ağ kablosu 1407478
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018