UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş açılı RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m)
Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 8.2 Dış Ortam için Konnektörler (Dengeli kablolalama) |
Genel | Sabit kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Pin atama, M12 dişi konnektör, 4 pinli, D-kodlu, dişi taraf
|
Tip | M12 Dişi, düz, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: D |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-101 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, açılı |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA |
Malzeme Muhafaza | PA |
Renk (Muhafaza) | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
Kablo uzunluğu | Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m) |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
UL AWM Tipi | 21695 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] |
PROFINET PVC çok telli CAT5 93B | |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,1 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
Yağa dayanıklılık | UL 2256'ya göre OIL RES I |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-10 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] | |
UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] |
PROFINET bağlama zinciri CAT5 93C | |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 3000000, Eğilme yarıçapı: 200 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±30 °/m |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PROFINET robot CAT5 [93R] | |
Kablo ağırlığı | 55 kg/km |
UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET robot CAT5 [93R] |
PROFINET robot CAT5 93R | |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Sinyal runtime | 4,8 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 33 mm |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: 1000000 |
Dalga zayıflaması | 2,9 dB (1 MHz) |
5 dB (4 MHz'de) | |
8,1 dB (10 MHz'de) | |
10,4 dB (16 MHz'de) | |
11,9 dB (20 MHz'de) | |
15,5 dB (31,25 MHz'de) | |
26,5 dB (62,5 MHz'de) | |
41 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] | |
Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 937 | |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal hızı | 75 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Plastik kaplı alüminyum folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
≤ 100 pF (damar-ekran) | |
Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
70 dB (4 MHz'de) | |
65 dB (10 MHz'de) | |
57 dB (31,5 MHz'de) | |
52 dB (62,5 MHz'de) | |
48 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (4 MHz'de) |
30 dB (10 MHz'de) | |
30 dB (31,5 MHz'de) | |
30 dB (62,5 MHz'de) | |
28 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 25 dB (4 MHz'de) |
30 dB (10 MHz'de) | |
30 dB (31,5 MHz'de) | |
30 dB (62,5 MHz'de) | |
28 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
4,4 dB (4 MHz'de) | |
7,4 dB (10 MHz'de) | |
14 dB (31,5 MHz'de) | |
20 dB (62,5 MHz'de) | |
26 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
PROFINET çok telli CAT5 [93M] | |
Kablo ağırlığı | 65 kg/km |
UL AWM Tipi | 20236 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET çok telli CAT5 [93M] |
PROFINET çok telli CAT5 93M | |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Çalışma kapasitansı | 52 pF |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 MHz'de) | |
70 dB (10 MHz'de) | |
65 dB (16 MHz'de) | |
63 dB (20 MHz'de) | |
60 dB (31,25 MHz'de) | |
55 dB (62,5 MHz'de) | |
50 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 MHz'de) | |
6,3 dB (10 MHz'de) | |
8 dB (16 MHz'de) | |
9 dB (20 MHz'de) | |
11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
21,3 dB (100 MHz'de) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1408621 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJN |
Katalog Sayfası | Sayfa 397C-2-2019 |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |