NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Ağ kablosu
1408689

Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojen içermez, su mavisi RAL 5021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Dişi açılı M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 85,0 m)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler