VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7
-
Ön adaptör
2908908
VIP güç kablolaması, halogen-free izolasyonlu üniversal ön adaptör, tüm yaygın 40-kut. SIMATIC S7-300 I/O modüllerine bağlantı için, ip şeklinde 40 tel üzerinden, montajsız (sahada bağlantı, ör: 40 klemens ile)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön adaptör |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Akım (tek tel başına, 40°C) | ≤ 6 A |
Akım (tek tel başına, 60°C) | ≤ 4 A |
Akım (tek tel başına, 75°C) | ≤ 750 mA |
Akım (Kablo başına toplam akım, 40°C) | ≤ 20 A |
Akım (Kablo başına toplam akım, 60°C) | ≤ 16 A |
Nominal izolasyon gerilimi | 260 V |
Nominal darbe gerilimi | 2,3 kV (Temel izolasyon) |
Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Uygun I/O kartı | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Kontrol seviyesi | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
Not | 40-kut. I/O modüllerine takılabilir |
Saha seviyesi | |
Bağlantı yöntemi | Açık kablo ucu |
Bağlantı sayısı | 40 |
Kutup sayısı | 1 |
Kablo | |
Uzunluk | 2 m |
Kutup sayısı | 40 |
Ekranlı | hayır |
İletken tipi | Montajlı, halojensiz yuvarlak kablo |
İletken yapısı, sinyal hattı | 16x |
AWG sinyal hattı | 21 |
Kablo kesiti | 40x 0,5 mm² |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Halojensiz | evet |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 80 °C |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2908908 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK2 |
Ürün Kodu | DK232S |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626356990 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 700 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 700 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
PT 1,5/S - Geçiş klemensi 3208100
-
PT 2,5 - Geçiş klemensi 3209510
-
ST 1,5 - Geçiş klemensi 3031076
-
ST 2,5 - Geçiş klemensi 3031212
-
QTC 1,5 - Geçiş klemensi 3205019
-
QTC 2,5 - Geçiş klemensi 3206416
-
UTTB 2,5 - Çift katlı klemens 3044636
-
PTTB 1,5/S - Çift katlı klemens 3208511
-
PTTB 2,5 - Çift katlı klemens 3210567
-
STTB 1,5 - Çift katlı yaylı klemens 3031157
-
STTB 2,5 - Çift katlı yaylı klemens 3031270
-
QTTCB 1,5 - Çift katlı klemens 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Geçiş klemensi 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Geçiş klemensi 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Geçiş klemensi 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Geçiş klemensi 3206445
-
UT 2,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi 3046362
-
PT 2,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi 3210156
-
ST 2,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi 3036343
-
QTC 1,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi 3205103
-
QTC 2,5-MT - Bıçaklı ayırma klemensi 3206487
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018