STTB 1,5 - Çift katlı yaylı klemens
3031157

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Çift katlı yaylı klemens, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
Tek elle kablaja olanak tanır
Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
İki ayrı devrenin tek bir klemense kompakt entegrasyonu sayesinde yüksek yer tasarrufu
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik