PT-IQ-2X2+F-12DC-PT
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2801262
Aşırı gerilim koruması; koruma fişi ve taban elemanından oluşur, iki adet 2 kablolu topraksız sinyal devresi için modül üzerine entegre edilmiş çok kademeli durum göstergesi ile. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Modül DIN ray konnektöründeki konumuna yerleştirilerek hem uzaktan sinyalizasyon hem de DIN ray konnektörünün güç beslemesi sağlanır. |
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Modül başına kablo çifti | 2 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 12 V DC |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 109,3 mm |
Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
siyah (RAL 9005) | |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Nominal akım | 700 mA (50 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 µA (sinyal devresinde) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (iletken-sinyal toprağı) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 2,5 kA |
Pals deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-sinyal toprağı) | 2,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 600 kHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 4 nF |
Yol başına direnç | 1,2 Ω ±5 % |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Gerekli maks. sigorta | 800 mA (FF) |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Aşırı gerilim akımı taşıma kapasitesi (kablo-sinyal toprağı) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 25 ms |
Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 50 ms |
Pals reset zamanı (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 50 ms |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2000 + A1:2008, değişiklik |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2001 + A1:2009 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
Not | 2007 + A1:2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
Not | 2005 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2801262 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2153 |
Katalog Sayfası | Sayfa 121C-4-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356766456 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 127,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 127,7 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f28e7883-814a-4b26-a261-2eaeabaf0177 |
Uyumlu Ürünler
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB konnektörü 1881354
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Aşırı gerilim koruma fişi 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN ray konnektörü 2906878
Avantajlarınız
3-kademeli LED ekran sayesinde öngörümlü izleme
Grup uzaktan sinyalizasyon aracılığıyla durum mesajının sistem kontrolörüne entegrasyonu
DIN ray konnektörleri sayesinde hızlı ve hatasız kurulum
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Yüksek deşarj kapasitesi sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamaları için maksimum koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018