PT 2X1-12DC/FM-ST - Aşırı gerilim koruma fişi
2920117

Entegre diyagnostik ve durum göstergeli ve ortak referans potansiyelli iki sinyal kablosu için ikaz kontaklı darbe gerilim koruma fişi. Nominal gerilim: 12 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

LED aracılığıyla optik sinyalizasyon sayesinde daimi koruma devresi izleme
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon