PT 1X2-24AC/FM-ST
-
Aşırı gerilim koruma fişi
2920094
Entegre diyagnostik ve modül üzerinde durum göstergeli ve topraksız 2 telli sinyal devresi için ikaz kontaklı aşırı gerilim koruma fişi.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB PT |
IEC kategorisi | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tasarım | Erkek |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
Modül başına kablo çifti | 1 |
Nominal gerilim UN | 24 V AC |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
Maks. işletme akımı Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı (taban elemanı ile bağlantılı) |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,8 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 52 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Komple modül genişliği | 17,7 mm |
Komple modül yüksekliği | 90 mm |
Komple modül derinliği | 65,5 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Nominal akım | 450 mA (45 °C) |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 5 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 2 µA (Direkt topraklı) |
≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE ile) | |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 10 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20)µs maksimum (kablo-kablo) | 10 kA |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 10 kA |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-kablo) | 23 A (25 °C) |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-kablo) | ≤ 70 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (PT 1X2+F-BE ile) | |
1 kV/µs (kablo-kablo) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 55 V |
In'de artık gerilim, (iletken-iletken) | ≤ 55 V |
Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-kablo) | ≤ 65 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 10 A) | |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
tip. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
Kesme frekansı fg (3 dB), 50 Ω sistemde simetrik | tip. 8 MHz |
Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 3 MHz |
Kapasite (İletken-İletken) | tip. 1,1 nF |
Kapasite (İletken-Yer) | tip. 4 pF |
Yol başına direnç | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
Gerekli maks. sigorta | 500 mA (T) |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 10 A | |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Alternatif akım taşıma kapasitesi (kablo-toprak) | 5 A - 1 s |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2002 |
Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
Ürün numarası | 2920094 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2112 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356153997 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 29,78 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 27,15 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | afd03ca3-efa4-40bd-85db-4cf36e8c76b1 |
Uyumlu Ürünler
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Avantajlarınız
LED aracılığıyla optik sinyalizasyon sayesinde daimi koruma devresi izleme
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez
Eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm talepler için kolay seçim
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018