Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

CLT-10P/2-2-60V-I-P - Aşırı gerilim koruma fişi
1088573

Aşırı gerilim koruma fişi, 2 klemense doğrudan takılabilir, bir adet 2 telli topraksız sinyal devresi için modül üzerine entegre durum göstergesi ile. Nominal gerilim: 60 V DC

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Geçmeli aşırı gerilim koruma bulunan Push-in klemensler sayesinde kolay kurulum
Entegre aşırı yük koruması bulunan yüksek performanslı koruma devresi sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Dijital altyapılara entegrasyon için, opsiyonel uzaktan sinyalizasyon ile hızlı ve kolay diyagnostik
Üç ikiye dönüşüyor: İki sinyal yolunu toplam 10,3 mm bir genişlik içerisinde korumak için yalnızca iki klemens kullanın
Geleceğe uyumlu: Örneğin DB RIL 819.0808 demiryolu direktifi gibi uluslararası standartları ve direktifleri karşılar