SACC-BP-F-M12/M16-7-THR-PPI - Muhafaza vida bağlantısı
1233780

Muhafaza vida bağlantısı, Soket, M12-Push-pull dahili kilitleme, THR lehim bağlantısı, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dişli kilitli mekanik port vidalı bağlantılar sayesinde kolay cihaz entegrasyonu
Esnek PCB montajı: dalga ve THR lehim için iki parça konnektörler

Sıkça Sorulan Sorular


M12 push-pull kilitleme bana ne gibi avantajlar sunar?

Push-pull kilitleme sayesinde artık vidalamaya gerek yok. Bu, otomasyon bileşenlerini bağlarken size çok zaman kazandırır. İyileştirilmiş kullanım aynı zamanda cihaz konnektörlerinin daha kompakt bir şekilde düzenlenmesine de olanak tanır. Bu, minyat... Daha fazla görüntüle

Push-pull kilitleme sayesinde artık vidalamaya gerek yok. Bu, otomasyon bileşenlerini bağlarken size çok zaman kazandırır. İyileştirilmiş kullanım aynı zamanda cihaz konnektörlerinin daha kompakt bir şekilde düzenlenmesine de olanak tanır. Bu, minyatürleştirime ve ekonomik kablolama talebini karşılar.

Daha az görüntüle

Push-pull sayesinde ne kadar zaman kazanabilirim?

Vidalama ihtiyacını ortadan kaldırarak montaj süresini %80'e kadar azaltırsınız. Tahmin edildiği gibi, montaj sırasında çok büyük bir tasarruf potansiyeline ulaşırsınız.


Yeni konnektörler standart konnektörlerle aynı niteliklere sahip mi?

Push-pull konnektörler, vidalı kilitleme mekanizmasına sahip kanıtlanmış M12 standardının bir uzantısı olan ve bu standarda dayanan IEC 61076-2-010 standardında tanımlanmıştır. Mevcut M12'deki tek değişiklik, M12 vida dişine bir girinti eklenmiş olma... Daha fazla görüntüle

Push-pull konnektörler, vidalı kilitleme mekanizmasına sahip kanıtlanmış M12 standardının bir uzantısı olan ve bu standarda dayanan IEC 61076-2-010 standardında tanımlanmıştır. Mevcut M12'deki tek değişiklik, M12 vida dişine bir girinti eklenmiş olmasıdır. M12 tam vida dişinin kanıtlanmış özellikleri korunur. Mekanik ve elektriksel özellikleri de aynıdır.

Daha az görüntüle

Yeni push-pull cihaz konnektörleri geriye dönük olarak uyumlu mu?

Evet, push-pull konturunun yanı sıra cihaz fişlerinde hala vida dişi bulunur. Bu hem push-pull kablo konnektörlerini hem de sahadaki standart vidalı kablo konnektörlerini takıp vidalamanıza olanak tanır.


Piyasada henüz spesifik bir kodlamada uygun bir kablo konnektörü bulunmamaktadır. Cihazımdaki push-pull muhafazalarını kullanmaya devam edebilir miyim?

Geriye dönük uyumluluk sayesinde cihaz, push-pull cihaz konnektörleriyle donatılabilir. Böylece cihaz push-pull için hazır hale gelir ve push-pull kablo konnektörleri mevcut olana kadar standart vidalı kablo konnektörleriyle kullanılabilir.
Aynı ş... Daha fazla görüntüle

Geriye dönük uyumluluk sayesinde cihaz, push-pull cihaz konnektörleriyle donatılabilir. Böylece cihaz push-pull için hazır hale gelir ve push-pull kablo konnektörleri mevcut olana kadar standart vidalı kablo konnektörleriyle kullanılabilir.
Aynı şekilde ürün gamı her zamanki gibi modülerdir. Sinyal kodlamalı tüm kontak taşıyıcılar sinyal muhafazalarıyla birleştirilebilir.

Daha az görüntüle

Geçmişte IP67 koruma sınıfı için bir O-ring takmam gerekiyordu. Yeni kalıplanmış contayı nasıl takabilirim?

Kalıplanmış conta push-pull muhafazasına entegre edilmiştir ve artık sonradan takılmasına gerek yoktur. Bu sizin için bir işlem adımını ortadan kaldırır, bu da montaj süresi ve kalitesi açısından büyük bir avantajdır.


Açılı THR kontak ara parçalarını push-pull muhafazalarıyla da kullanabilir miyim?

Yeni muhafazalar tüm M12 kodlamalarına uygundur (açılı ve düz ara parçalar için).


Paslanmaz çelikten muhafazalar da mümkün mü?

Evet, lütfen bu konuda sorumlu satış temsilcinize danışın.