Yuvarlak konnektörler
SACC-M16-NUT - Yassı somun
SACC-M16-NUT
-
Yassı somun
1312511
Yassı somun, yivler için M16 x 1
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Sipariş bilgisi:
Kilitleme somunu teslimat kapsamına dahildir
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Düz somun
Diş tipi
M16
Ölçüler
Pense ebadı, karşıt somun
18 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M16 x 1
Diş aralığı
1 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme (Somun)
CuZn/Ni
Ticari Veriler
Ürün numarası
1312511
Ambalaj birimi
20 pc
Satış Kodu
ABQ
Ürün Kodu
ABQZBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4063151567040
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,62 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,43 g
Gümrük tarife no
74153300
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
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
Sık arananlar
M12 erkek, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
M12 erkek, 6 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
M12 erkek, 12 kutuplu
M12 erkek, 17 kutuplu
M12 erkek, 3 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
M12 erkek, 4 kutuplu
M12 erkek
Hızlı bağlantılı IDC konnektör (IP65)
Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı