BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Dokunmatik ekranlı muhafaza kapağı
1335811

DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası, Mandallı kapak (sökülemez), entegre edilmiş kapasitif 2,4" dokunmatik ekran, çözünürlük: 320 x 240 Piksel(s), arabirim: 4-wire SPI, genişlik: 71,6 mm, yükseklik: 45 mm, derinlik: 13,5 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Entegre 2,4″ dokunmatik ekran ile hızlı cihaz geliştirme
Membran tuş takımı olan ve olmayan muhafaza versiyonları sayesinde farklı cihaz gereklilikleri için uygundur
Koordineli muhafaza, tuş takımı ve ekran tasarımı
Muhafaza kapağı ve üst kısımlar için çok sayıda kombinasyon seçeneğiyle maksimum esneklik
Membran tuş takımı konfigüratör üzerinden özelleştirilebilir