HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-EL/.../...
-
Muhafaza
1372718
Yüzey montaj muhafaza B24, çift kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, malzeme koruma kapağı: PC, kablo çıkışları: 2, yandan, 2x M32, yükseklik: 68 mm, kablo rakoru: yok, koruma kapağı: evet, toz boya rengi seçeneği ile
Ürün Ayrıntıları
| Genel | 1412870 HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL ürününün toz boya kaplı ve renkli versiyonu |
| Genel | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Yüzey montaj muhafaza |
| Uygulama | Standart |
| Tasarım | B24 |
| Kilitleme tipi | çift kilitleme mandalı için |
| Kablo çıkış sayısı | 2 |
| Vida bağlantı tipi | 2x M32 |
| Kablo çıkışı | yandan |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 57 mm |
| Yükseklik | 68 mm |
| Uzunluk | 144 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Koruma kapağı) |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Malzeme koruma kapağı | PC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 (takıldığında) |
| IP67 (takıldığında) | |
| IP54 (kapalı koruma kapağı ile) | |
| Darbe dayanımı | IK09 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1372718 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7APB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 349,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 349,8 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Profil conta 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Koruma kapağı 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Koruma kapağı 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Kondüit adaptörü 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Kondüit adaptörü 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Kondüit adaptörü 3241063
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018