HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL/...
-
Muhafaza
1372781
Kovan muhafaza B16, çift kilitleme mandalı için, malzeme: Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı, kablo çıkışları: 1, düz, 1x M32, yükseklik: 76 mm, kablo rakoru: yok, toz boya rengi seçeneği ile
Ürün Ayrıntıları
| Genel | 1412653 HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL-AL ürününün toz boya kaplı ve renkli versiyonu |
| Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Uygulama | Standart |
| Tasarım | B16 |
| Kilitleme tipi | çift kilitleme mandalı için |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Kablo çıkışı | düz |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 44 mm |
| Yükseklik | 76 mm |
| Uzunluk | 93,5 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP67 | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Darbe dayanımı | IK09 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1372781 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7APB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 238,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 235,5 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastik etiket 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Koruma kapağı 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Kondüit adaptörü 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Kondüit adaptörü 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Kondüit adaptörü 3241063
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018