USA 10-KSS
-
Ray adaptörleri
3034379
Ray adaptörleri, KSS 8 ve KSS 10 kısa devre fişini yerleştirmek için, derinlik: 19 mm, genişlik: 10 mm, yükseklik: 42,6 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Montaj malzemeleri |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 42,6 mm |
Derinlik | 19 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Malzeme | PA |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Kaplama | kaplanmamış |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ürün numarası | 3034379 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE6 |
Ürün Kodu | BE61ZX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626276809 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2 g |
Gümrük tarife no | 39269097 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370419 |
ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
Avantajlarınız
Universal adaptörler, elektrik veya elektronik anahtarlama cihazları korumak ve saklamak için kullanılır
Onlar tamamen yalıtılmış bileşenleri veya DIN ray montajı izin
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018