PAI-4-FIX-8 YE
-
Modüler nötr ayırma klemensi
3032813
Modüler nötr ayırma klemensi, Kilitleme test aksesuarları; bundan dolayı yalnızca bir kez takılmak için uygundur, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 57 A, Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: sarı
Ürün Ayrıntıları
Genel | Kilitleme test aksesuarları; bundan dolayı yalnızca bir kez takılmak için uygundur |
Satır sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Nominal akım | 57 A |
Nominal gerilim | 400 V |
Genişlik | 10,2 mm |
Renk | sarı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3032813 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | BE2Z3X |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356864459 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,99 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,99 g |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201028
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201280
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201358
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
EK 135 - Güç klemensi 0401023
-
EK 116 - Güç klemensi 0401010
-
UAB - Taşıyıcı parça 3032428
-
AB/NS - Taşıyıcı parça 1201141
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007248
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tornavida 1205079
-
AKG 16 BU - Bağlantı klemensi 0423014
-
AKG 35 BU - Bağlantı klemensi 0424013
-
IAK 16 - Dallandırma modülü 2715982
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018