HC-M-03/04-MOD-BUC
-
Kontak ara parça modülü
1585786
HEAVYCON kontak ara parça modülü, soket, 3 güç kontağı / 4 kontrol kontağı, krimp bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HEAVYCON HC-B6 ile B48 arasındaki muhafaza tipleri için, HC-M-MHR... menteşeli tespit çerçevesi gereklidir,krimp bağlantı, güç kontakları: CK 4,0-ED..., kontrol konakları: CK 1,6-ED...(krimp kontaklar standart donanıma dahil değildir) |
| Montaj açıklaması | h ≥ 52 mm muhafaza yüksekliği için. Geçmeli bağlantılar sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Bu modül HC-B...-TMB-SD-IP65 ve HC-B...-TMS-SD-IP65 koruyucu kapaklarla birlikte kullanılamaz. CK1,6-ED-...POF fiber optik kontaklar için uygun değildir. |
| Ürün tipi | Modüler kontak ara parçası |
| Seri | HC-M-03/04 |
| Uygulama | Güç/sinyal |
| Bağlantı profili | 3+4 |
| Kontak numaralama | 1 - 3 (Güç kontakları) |
| 1 - 4 (Kontrol kontakları) | |
| Modül slot sayısı | 1 |
| Güç kontağı sayısı | 3 |
| Kontrol kontağı sayısı | 4 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Krimp bağlantı (Güç kontakları) |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 1,5 mm² ... 6 mm² (Güç kontakları) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Kontrol kontakları) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 10 (Güç kontakları) |
| 26 ... 14 (Kontrol kontakları) | |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm (9.6 mm (4.0 -6.0 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,2 mm |
| Yükseklik | 39,1 mm |
| Uzunluk | 14,6 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Minimum muhafaza yüksekliği | 52 mm |
| Kontak çapı | 4 mm |
| Nominal gerilim (III/3) | 830 V (Güç kontakları) |
| 830 V (Kontrol kontakları) | |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV (Güç kontakları) |
| 8 kV (Kontrol kontakları) | |
| Nominal akım | 40 A (Güç kontakları) |
| 10 A (Kontrol kontakları) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, güç kontağı | Ag |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, kontrol kontağı | Ag (Au alternatifi) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Ürün numarası | 1585786 |
| Ambalaj birimi | 2 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7ACB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356308380 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10,55 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimp kontak 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimp kontak 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimp kontak 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Dişi kontak 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimp kontak 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimp kontak 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimp kontak 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimp kontak 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimp kontak 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krimp kontak 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimp kontak 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimp kontak 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimp kontak 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimp kontak 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krimp kontak 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krimp kontak 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krimp kontak 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krimp kontak 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krimp kontak 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krimp kontak 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Çıkarma aleti 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Sıkma pensesi 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Sıkma pensesi 1212114
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018