CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
mGuard Güvenli Bulut için endüstriyel VPN ağ geçidi, WLAN istemcisi 802.11a/b/g/n üzerinden IPsec haberleşmesi, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2 portlu switch, anten bağlantıları: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Uzaktan bakım ağ geçidi |
| Uygulama | Ethernet |
| MTTF | 384 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 180 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 64 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN tunel sayısı | 1 |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filtreleme | yalnızca arayüz ve protokoller |
| Firewall-Regeln | Durum denetim güvenlik duvarı |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Şifreleme yöntemleri | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Elektriksel izolasyon | VCC // Ethernet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,32 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (Geçmeli Push-in klemens ile) |
| Tipik akım tüketimi | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Etkinleşmiş enerji tasarruf modlu) | |
| Maks. akım tüketimi | 1,5 A |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Veri depolama | Mikro SDHC kart |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 4 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "0" sinyal | < 8 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9,00 mm |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | IEEE 802.11 a/b/g/n uyarınca WLAN |
| Çalışma modu | Erişim noktası |
| İstemci | |
| Çift mod | |
| Örgüsel | |
| Frekans | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Veri iletim hızı | 11 Mbps (2,4 GHz) |
| 54 Mbps (2,4 GHz) | |
| 144 Mbps (2,4 GHz) | |
| 54 Mbps (5 GHz) | |
| 150 Mbps (5 GHz) | |
| Anten bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Güvenlik | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Sertifika | Z64-WL18DBMOD |
| Açıklama | FCC direktifi, Bölüm 15 |
| Elektromanyetik uyum | RED Yönetmeliği 2014/53/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1234360 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151338237 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 320,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 320,3 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB konnektörü 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Anten 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksiyel kablo 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
Avantajlarınız
Hücresel şebeke üzerinden ağları bağlamak için sanal atanmış hat
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Dört dijital giriş
İki dijital çıkış
Sıkça Sorulan Sorular
Ürün üretimden kaldırılmıştır. Alternatif olarak ne kullanabilirim?
Alternatif olarak şu ürünleri kullanabilirsiniz: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, ürün numarası 1234353 veya TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, ürün numarası 1234354. Alternatif ürünlerin teknik özelliklerinin biraz farklı olduğunu unutmayın.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018