Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

MBK 5/E-FS/FS - Minyatür geçiş klemensi
1417074

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 16 A, 1. Katman bağlantısı sağda, bağlantı yöntemi: Maça bağlantı, kesit alanı: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaj: NS 15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu terminal bloğu, kontrol kabininin dışında kanıtlanmış bir vidası bağlantısı vardır
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı