DNV
Onay kimliği: TAE00001CTCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Onay kimliği: EACKZ 08593cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Kullanım grubu F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
CCA
Onay kimliği: NTR-NL 4239Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | - 1,5 |