SACB-8/16-L-C SCO OTB - Dağıtım kutusu
1437232

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, genişletilmiş gereklilikler, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Arka geçmeli yaylı bağlantı 270°, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Arkada ana kablo bağlantısı sayesinde kolay PLC sistem kablolaması