SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P NPN - Dağıtım kutusu
1405739

Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, npn; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir