cUL Onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Sinyal | 2 A | |||
24 V | 4 A |
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 5 m, ekranlama: hayır
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Sinyal | 2 A | |||
24 V | 4 A |