VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
-
RJ45 kovan muhafazalar
1658671
RJ45 kovan muhafazalar, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP67, pin sayısı: 8, malzeme: PA, kablo çıkışı: düz, renk: jet siyah RAL 9005, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Basit operasyon
IP65/67
IP koruma bölgesi için yüksek kalite ve masrafsız çözüm
Kalıcı montaj opsiyonu da mevcuttur