OCS HINGED CORNER SET
-
Köşe bağlantısı
1557904
Köşe montajı, 2 + 2 parçadan oluşan set, tüm muhafaza boyutları için vidalar dahil, malzeme: PC-ABS, renk: açık gri
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Tavsiye edilen | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
| Montaj açıklaması | Sadece montaj için verilen vidaları kullanın. |
| Ürün tipi | Köşeyi seçin |
| Muhafaza tipi | Harici muhafaza |
| Muhafaza tipi | Dış mekân muhafazaları |
| Muhafaza serisi | OCS |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 51 mm |
| Derinlik | 11 mm |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | PC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Yalıtım malzemesi | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Ambalaj tipi | PE torba |
| Ürün numarası | 1557904 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ACF |
| Ürün Kodu | ACFDBZ |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923064362 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 49,29 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 47,03 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
OCS HP 080604 GY7035 - Harici muhafaza 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Harici muhafaza 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Harici muhafaza 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Harici muhafaza 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Harici muhafaza 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Harici muhafaza 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Harici muhafaza 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Harici muhafaza 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Harici muhafaza 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Harici muhafaza 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Harici muhafaza 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Harici muhafaza 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Vida seti 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montaj plakası 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montaj plakası 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montaj plakası 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montaj plakası 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montaj plakası 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montaj plakası 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Montaj malzemesi 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montaj malzemesi 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montaj malzemesi 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montaj malzemesi 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montaj malzemesi 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montaj malzemesi 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Duvar braketi 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Duvar braketi 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Duvar braketi 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Duvar braketi 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Duvar braketi 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Duvar braketi 1562133
-
OCS FOOT SET - Duvar braketi 1471777
-
SF-PH 2-100 - Tornavida 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Tornavida 1212288
Avantajlarınız
Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
Ağır mekanik gerilmeye dayanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018