HC-Q02-I-AT-HV-M - Kontak ara parçası
1496725

Kontak ara parçası, pin sayısı: 2+PE, boyut: D7, güç kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Eksenel vidalı bağlantı, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli