UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P - Komponent klemensi
3046359

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram

Komponent klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nominal akım: 0,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler