STTB 2,5-DIO/O-U - Komponent klemensi
3031555

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram

Komponent klemensi, Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A., entegre 1N4007 diyotlu, nominal akım: 0,5 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bileşenleri lehim kendiniz için daha sürümleri ve sürümleri için, ziyaret edin: phoenixcontact.com/products
Çift-seviyeli diyot ve LED terminal blokları anahtarlama görevleri geniş bir yelpazede gerçekleşir