ST 2,5-DIO/L-R - Komponent klemensi
3036262

kesit alanı
pin aralığı
Akış Piktogram

Komponent klemensi, entegre 1N4007 diyotlu, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği 5,2 mm ya da 6,2 mm