MUTTB 2,5-DIO/O-U - Komponent klemensi
1066346

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Komponent klemensi, Maksimum akım diyot tarafından belirlenir. Takılı olan: BY133G diyot, ters gerilim: 1300 V, maksimum sürekli akım: 0,5 A., entegre diyotlu, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 0,5 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çift katlı diyot terminal blokları farklı sürümleri sayesinde, anahtarlama çeşitli görevleri yapılabilir
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı