ECS-EX 122X169-L-UV1-V - Elektronik boş kutu
1292761

ECS Ailesinin geçmeli kilitlemeli havalandırmalı muhafazası IP66/IP67/IP68/IP69, ilgili plaka ile eşleştiğinde. Renk: Siyah (9005), Genişlik: 170 mm, Yükseklik: 176 mm, Derinlik: 64 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dalgalı ortam basınçları için entegre basınç dengeleme membranı
Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi
Kurcalamaya karşı entegre koruma
Elektronik devreler için, mekanik ve termal etkilere karşı işlevsel koruma sağlar
Harici/dahili uygulamalar için uygundur