FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
Tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü
2856317
Kontrol lambalı elektronik ateşlemeli kapsüllü ark bölmeli kıvıcım aralıklı Tip 1 / Sınıf I / B arestörü (yıldırım akım arestörü), 4 kanal, 3 + 1 devreler için. Koruma seviyesi: 0.9/ 1.5 kV. Gövde genişliği: 70 mm (4 Div.)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kombinasyon tipi |
IEC kategorisi | I |
T1 | |
EN tip | T1 |
Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
Nominal frekans fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominal gerilim UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 14,5 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 70,8 mm |
Yükseklik | 94 mm |
Derinlik | 65,5 mm |
Yatay pin aralığı | 4 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | 3L-N & N-PE |
Nominal frekans fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maksimum sürekli gerilim UC | 260 V |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 260 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 20 µA |
İşletme etkin akımı IC, UN'de | ≤ 7,5 mA (3x L-N) |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Art akım söndürme kapasitesi Ifi (L-N) | 3 kA |
Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 500 A |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gL) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-1 |
Not | 1998 |
Standartlar/spesifikasyonlar | prEN 61643-1 |
Standartlar/spesifikasyonlar | E DIN VDE 0675-6/A1 |
Not | 1996 |
Standartlar/spesifikasyonlar | E DIN VDE 0675-6/A2 |
Not | 1996 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2856317 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1122 |
Katalog Sayfası | Sayfa 18TT-2007 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918817268 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 681,46 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 681,46 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018