Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: gri
Mikro ve minyatür klemensler
Minyatür ve mikro klemensler makine, anahtarlama cihazı ve kontrol panosu imalatında artan minyatürleşme trendini destekler. Küçük boyutlarına rağmen, klemensler CLIPLINE complete sisteminin standartlaştırılmış köprülerini, etiketlerini ve test aksesuarlarını kullanır.
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Montaj plakası üzerinde, renk: gri
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Montaj plakası üzerinde, renk: sarı
Minyatür geçiş klemensi, Flanş veya emniyet pimi ile birlikte montaj, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: diğer, renk: mavi
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Flanşlı direkt montaj, renk: sarı
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: turuncu
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Montaj plakası üzerinde, renk: mavi
Minyatür geçiş klemensi, Flanş veya emniyet pimi ile birlikte montaj, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: diğer, renk: turuncu
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Flanşlı direkt montaj, renk: mavi
Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Flanşlı direkt montaj, renk: turuncu
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Avantajlarınız
- Esnek montaj seçenekleri sunan minyatür tasarım sayesinde yerden tasarruf
- Tüm bağlantı noktalarında etiketlerle açık ve belirgin düzen
- Standart geçmeli köprülerle kolay potansiyel dağıtımı
- Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılarla yer kazandıran potansiyel dağıtımı
- Yaygın tüm test probları için test imkânı
- Geçmeli çözümlerle zaman tasarrufu ve modüler konfigürasyon
Yeni ürünler
Çift minyatür klemensler
Dar alanlarda hızlı montaj
MPTD çift minyatür klemensleri yer tasarrufu sağlayan kablolamaya olanak sağlar. Fonksiyon kanalı sayesinde klemensler kompakt tasarımlarına rağmen oldukça esnek şekilde kullanılabilir.
Temel özellikler
- Push-in Teknolojisi
- Nominal kesit: 2,5 mm²
- Kesit: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
- Nominal akım: 24 A
- Nominal gerilim: 800 V
- Montaj tipleri: NS 15, NS 35, emniyet pini, flanş
- CLIPLINE complete klemens sistemi ile uyumlu
Avantajlarınız
- Kompakt tasarımla büyük alan tasarrufu
- Tek fonksiyon kanalı ile artırılmış esneklik
- Her bir bağlantı noktasındaki etiketleme oluğuyla düzgün yapılandırma
- Aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran kablo bağlantısı
- Yaygın tüm test probları için test imkânı
Push-in ve vida bağlantılı minyatür klemensler
Push-in bağlantı teknolojili minyatür klemensler
Minyatür klemensler
Minyatür klemensler, küçük kontrol kutularına, kontrol panolarına ve bağlantı kutularına montaj için idealdir. Minyatür yapısına rağmen klemensler hâlâ bir fonksiyon kanalına sahiptir. Çift fonksiyon kanallı diğer klemenslerin aksine minyatür klemensler potansiyel dağıtımı için tek fonksiyon kanalına sahiptir. Fonksiyon kanalı, CLIPLINE complete klemens sisteminin standart köprüleri ve test fişleriyle teçhiz edilebilir. Kompaktlığa rağmen etiketi ve dolayısıyla açık kabloları korumak için, Push-in versiyonların standart etiketi küçük klemenslerin fonksiyon kanalını kapsamaktadır. Bu, tasarımı birkaç milimetre kadar küçültmektedir. Diğer yandan, MUT vidalı klemens serisi uzun etiketleme malzemesini yerleştirmek için iki uzun dış markalama kanalına sahiptir. UT klemenslerle olduğu gibi, etiketin açılı düzenlemesiyle burada kompakt bir klemens de gerçekleştirilebilir.
Çift minyatür klemensler
İkili blok halinde minyatür klemensler
MPTD 2,5... çift minyatür klemensler yer tasarrufu sağlayan kablolamaya imkân verir. İkili bloklar kalıcı olarak birbirine bağlıdır ve dört bağlantı aracılığıyla bir ortak potansiyel taşır. Entegre fonksiyon kanalı sayesinde klemensler kompakt tasarımlarına rağmen oldukça esnek şekilde kullanılabilir. Çift minyatür klemenslerin modüler versiyonlarının yanı sıra kullanıma hazır ürünler de mevcuttur. Modüler versiyonlar herhangi bir alet kullanmadan birbirine kolayca takılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi sayfanın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.
Modüler minyatür klemensler
Modüler minyatür klemensler
MPT(D) 2,5 minyatür klemensler modüler tekli bloklar ve ikili bloklar olarak da mevcuttur. Aşağıdaki montaj tipleri arasından seçim yapabilirsiniz: NS 15 DIN rayı, NS 35 DIN rayı, flanş yoluyla direkt montaj veya emniyet pinlerini kullanarak montaj.
Tercih edilen montaj tipine göre uygun montaj bloğunu seçin.
- MPT(D) 2,5-RZ – emniyet pini
- MPT(D) 2,5-NS35 – DIN rayı
- MPT(D) 2,5-NS15 – DIN rayı
- D-MPT 2,5-F – flanş kapağı
Klemens dizisinin geri kalanı M-plakaları (MPT(D)2,5-M) ile doldurulur. Bloklar, yanlardaki sabitleme pinleri ile bir klemens oluşturmak için montaj bloklarına kolayca bağlanabilir. Bitmiş klemensler hiçbir açıdan diğer klemenslerden aşağı değildir. Sadece montaj sırasında daha fazla esneklik söz konusudur.
Geçmeli minyatür klemensler
Geçmeli minyatür klemensler
MPT klemensleri geçmeli klemens tipinde de mevcuttur. Geçmeli minyatür klemensler, minyatür geçiş klemensleriyle aynı şekilde tasarlanmıştır. Tek fark bir tarafa Push-in bağlantı yerine geçmeli bir bağlantının entegre edilmiş olmasıdır. Bu geçmeli bağlantı, ilgili klemense bağlı COMBI konnektörleri aracılığıyla yapılabilir. Bu tür kablolama, önceden monte edilmiş kablo demetlerini baz alarak hızlı montaj avantajı sunar. Titreşime ve kablonun çekilmesine karşı koruma sağlamak için CLIPLINE complete sistemi, kilitleme ve gerginlik azaltma gibi çeşitli aksesuarlar sunar.
Minyatür klemens
Mikro klemensler ve mikro potansiyel dağıtıcılar
Phoenix Contact mikro klemensler 0.14 mm² - 1.5 mm² bağlantı kapasitesine sahip iletkenlere uygundur. Klemensler çeşitli montaj tiplerinde özellikle yerden kazandıran bir kablolama çözümü sağlar. Mikro klemensleri bir NS 15 DIN rayı üzerine takabilir veya emniyet pimleri veya kilitleme kulakları kullanarak doğrudan montaj duvarına sabitleyebilirsiniz. Bireysel klemensler, servis ve bakım işlemleri için ekstra bir- test noktasına sahiptir. Mikro klemensler aynı zamanda çeşitli kutup sayılarına sahip kompakt potansiyel dağıtıcı versiyonları olarak da mevcuttur. Bireysel bağlantı noktaları, kendinden yapışkanlı etiketleme şeritleri ile etiketlenir.
Ürün broşürü – klemensler
İndirilebilir Dosyalar
Minyatür klemensler hakkında broşürler
Minyatür klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda klemenslerle ilgili ürün ve kalite broşürlerimizi bulacaksınız.