MSDB 2,5-RZ - Minyatür geçiş klemensi
3244339

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Montaj plakası üzerinde, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Özgürce MS (D) 2,5 B-M orta terminal blokları ile kombine edilebilir
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Standart plug-in köprüler sayesinde basit potansiyel dağılımı